เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kaskad lounge chair
Nola

Kaskad lounge chair

4.4 จาก 5 ดาว4.4(8 รีวิว)
The award-winning Kaskad furniture group was inspired by the movement of water surging over rapids. The armchair is the latest addition to the group. Crafted from ribbons of curved steel attached to a contouring frame, the chair’s fluid form and flowing lines recalls shapes commonly used in contemporary art more than in industrial design. Lightweight and comfortable, the chair flexes similarly to a sprung frame to provide added comfort. The Kaskad furniture group includes a table and chair. Design: Björn Dahlström
สเปคสินค้า
  • Fully assembled. Variants: Available in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 and yellow RAL 1016. Materials: Made from bent steel wires with diameters of 6 mm and 10 mm. The steel wire is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 or yellow RAL 1016. Freestanding. Fixtures for attaching the chair to the surface can be ordered. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the paint can be repaired with alkyd oil enamel. Character: Crafted from ribbons of curved steel attached to a contouring frame, the Kaskad armchair captures the movement of water surging over rapids.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kaskad_loungechair
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)780
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (66)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)