เผยแพร่สินค้าของคุณ
Korg Bar Table
Nola

Korg Bar Table

Korg Bar Table

The newest addition to the Korg series is the Bar stool and high table, further completing the collection.

สเปคสินค้า
  • Dimensions and weight

    Height: 105 cm
    Ø: 70 cm
    Weight 20 kg

    Product numbers and combinations

    U12-34/BAR Korg Bar Table

    Append to product number

    Metal surface finish:

    When ordering, specify which of our standard colors you want:
    Dark blue/Grey RAL 5008, fine texture.
    Black Noir 2200 Sablé, fine texture.
    Red/Orange RAL 2002 (matt clear coat), fine structure.
    C for any color other than standard, at additional cost.

    Installation type:

    N for surface mount.

    Standard colours:

    RAL 2002

    RAL 5008

    Noir 2200 Sablé

    Materials and surface treatments

    Steel:

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Electrogalvanized:

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating:

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Surface mount:

    Can be bolted above ground, to the floor or to a cast-in-place foundation. Bolts not included.

    Maintenance

    Powdercoated steel:

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.korg-bar-table
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1050
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)