เผยแพร่สินค้าของคุณ
Korg bench swing
Korg bench swing
    Nola

    Korg bench swing

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(7 รีวิว)

    In response to an increased demand for swing sofas, the popular Korg series by Thomas Bernstrand is now complemented with a much-anticipated swinging sofa as an addition to the existing collection. swing sofa is suspended from two bars attached to a sturdy A-shaped steel frame that is bolted to the ground. The mesh in the Korg series is valuable for many open outdoor spaces, making the furniture both low-maintenance and dry, as water doesn't accumulate in ways it does on larger surfaces. The seat and frame can be ordered in different colours for an extra exciting expression.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.korg-bench-swing
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1825
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-11 29 00
    • OmniClass TitleSite Furnishings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)