เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ljusnan table
Ljusnan table
Ljusnan table
    Nola

    Ljusnan table

    Ljusnan is an attachable small table with illuminated bottom that can be mounted to other products, such as walls, standalone benches, or other fixed installations where a tray or surface is needed for placement of everyday objects or support.

    The table features a steel tabletop with an integrated LED fixture that emits light downwards and to the sides, creating a pleasantly inviting and secure atmosphere. The tabletop size is just right for two arms to meet, a sketchbook, laptop, or two cups with a thermos.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ljusnan-table
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-11 00 00
    • OmniClass TitleSite Products

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)