เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lotus planter
Nola

Lotus planter

3.6 จาก 5 ดาว3.6(18 รีวิว)

Lotus is a solid, generous planter made in sandcast aluminium. The planter’s sculptural design captures the beauty of the petals’ rounded shapes as it creates a container for flowers, plants and ornamental trees. Clustering several planters together creates an attractive feature, and placing them in a row can provide a stylish means of dividing space. The planter’s unique style suits variety of outdoor settings.

สเปคสินค้า
  • Dimensions and weight

    Dimensions Ø: 120 cm.
    Inner size Ø: 71cm
    Height: 57 cm
    Weight: 93 lbs
    Volume: 110 litres

    Materials:

    Sandcast Aluminum.

    Sand-coasted in 100 % recycled aluminum. Powder-coated in silver Gris 2150 Sablé.

    Standard colours:

    Gris 2150 Sablé

    Product number:

    Ö14-49  Lotus Planter
    Ö14-49BT10 Mona irrigation tank for Lotus Planter, volume 10liters.

    Additional description number:

    C for any color, at a standard cost.

    Assembly and placement:

    Mounted.
    Free standing.
    The holes for the attachment to the ground is on the inside.

    Maintenance:

    Repaint with an alkyd paint, if necessary.

    Character:

    A solid and generous planter for outdoor environments.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lotus
  • Product familyPlanting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Planters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)570
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)93
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)