เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parco swivel chair with table
Nola

Parco swivel chair with table

Parco Furniture Group with its contemporary silhouette, practical shapes and comfortable seats is a popular choice for urban landscapes everywhere. The group includes swivel chairs, backed benches, dining tables and café tables that can be mixed and matched in a variety of colours and combinations. This season the group is complemented by the addition of a ground-mounted swivel chair with an integrated tabletop. Dsign: Broberg & Ridderstråle.
สเปคสินค้า
  • Simple assembly is required. Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. Materials: Made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel available in red RAL 2001, gray RAL 7022 or Light grey Gris 2150 Sablé. Wood in standars colors red NCS S 2070-Y70R or grey NCS S 8000-N. Non standard colours for an additional fee. Table in marble stone, Ø30 cm. Placement: Ground-mounted. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Wood should be oiled regularly.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parco_swivel_chair_table
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (84)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)