เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plint Bench
Nola

Plint Bench

This low, lateral bench is a mastery of materials and proportions. Plint combines three anthracite-coloured slabs of cast concrete to create a functional shape. The pieces are assembled using traditional mortise and tenon joinery techniques, resulting in an exciting contemporary design that pays homage to traditional craftsmanship.

สเปคสินค้า
  • Dimensions and weight

    Length: 250 cm
    Width: 47 cm
    Sitting height: 43 cm
    Weight 250 kg

    Product numbers and combinations

    U20-90Plint bench anthracite gray

    U20-90-1Cast-in mounting tube for Plint

    Materials and surface treatments

    Fiber Concrete.

    Concrete coloured with pigments that create a uniform colour throughout the entire block.
    Delivered surface treated.

    Assembly and placement

    The bench is freestanding. The bench can be fixed to the ground by installing the legs in poured concrete. The version for the poured concrete installation is secured to the concrete by threaded sleeves M10 and corresponding M10 threaded rods. The entire length of each threaded rod is 300 mm. Ensure that 210 mm of the total length is submerged beneath the surface of the poured concrete.

    Maintenance

    Delivered surface treated. Maintenance is not normally required.
    The surface can be cleaned with a mild detergent if needed.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


    Character

    A low, lateral bench that combines coloured concrete slabs to create an understated shape.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plint-bench
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)430
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)470
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)250
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (84)