เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pots Planters
Pots Planters
    Nola

    Pots Planters

    This stunning set of freestanding containers towers above conventional plant stands. Pots is made in two versions, providing a duo of two containers or triptych of three, both supported by slender legs attached to sleek base. The containers are made from powder-coated in green, beige or blue. Pots can be positioned to complement seating arrangements or to divide space, providing a stylish and subtle means of screening-off specific areas. Design: Broberg & Ridderstråle
    สเปคสินค้า

    • Variants: Pots is made in two versions, providing a duo of two containers or triptych of three.

      Materials: The containers are made from powder-coated steel.

      Standardcolors:

      Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      Green VERT 2100 Sablé YW381I

      Other colors are available for an extra cost.Additional description numberBE for Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      BL for Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      GR for Green VERT 2100 Sablé YW381I

      C for other color for an extra cost.

      Freestanding.

      Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.

      Character: Set of freestanding containers towers above conventional plant stands. Pots can be positioned to complement seating arrangements or to divide space, providing a stylish means of screening-off specific areas.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pots_planters
    • Product familyPlanting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Planters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1260
    • กว้าง (มิลลิเมตร)850
    • ความลึก (มิลลิเมตร)850
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)