เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rekta litter bin - 3 openings for recycling
Nola

Rekta litter bin - 3 openings for recycling

Rekta’s cubic shape is easy to position alongside walls, or in corners. The openings are sized to indicate the types of waste permitted and pre-sort them for recycling. The litterbin may be ordered with perforated sides, which appear to break down its mass and give it a weightless character. Text or logos can be laser-cut into the metal panels shaping the litterbin’s back and sides. Inner rings hold the plastic liners in place, which can be easily replaced through a side door or the lid. Design: Christina Jonsson
สเปคสินค้า
  • Fully assembled. Variants: Available with either one opening or three. Materials: The container is made in 4 mm perforated sheet steel. The steel is zinc-electroplated and polyester powder-coated in silver. The litterbin is fitted with rubber feet. Placement: Freestanding. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rekta_litter_bin3_recycling
  • Product familyLitter bins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recycling
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)710
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)