เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wimbledon tables
Wimbledon tables
Wimbledon tables
    Nola

    Wimbledon tables

    Although ‘Tennis, anyone?’ seems to be the question asked by the sporty designs in this furniture group, their minimalist shapes are equally at home on a restaurant terrace as they are at the racquet club. The Wimbledon furniture group includes dining chairs, barstools, club chairs and an assortment of café tables. Each design was created through the combination of simple geometric shapes, clean curves, soft angles and subtle styling. Each table is reinforced by a shelf-like surface underneath the tabletop that combines storage and stability in a single expression. Design: Broberg & Ridderstråle
    สเปคสินค้า
    • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frames are made in pipe steel measuring 16 mm x 1.5 mm. The seats and backrests are made in 3 mm thread steel. Fully assembled. Variants: The tables are most striking when paired with the Wimbledon chairs, and can be grouped into intimate arrangements for two, or tables of four. The rectangular version can seat between six to eight diners, and its elongated shape also makes it suitable for use as a sideboard, buffet table or reception desk. Materials: The frames are made in powder-coated steel. The seats and backrests are made in 3 mm thread steel. All steel is zinc-electroplated. Table top in powder- coated steel, marble and MDF. Freestanding. Maintenance: The steel can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: A striking group of café tables and chairs designed for dining or entertaining.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wimbledon_tables
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)