เผยแพร่สินค้าของคุณ
6" LED Sapphire High Lumen Remodel Frame
Nora Lighting

6" LED Sapphire High Lumen Remodel Frame

Architectural grade LED High Lumen Downlights featuring deep cone reflectors. Dimmable with Cree® LEDs and Cree® LED drivers for reliable performance. Available with 850, 1250, 2000, 3000 and 4000 lumen in 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and Comfort Dimming (2700K to 1800K) temperature. The Sapphire series is specifiable in 120V or 277V for commercial jobs of all sizes and is and cULus listed. Dedicated EM housing back-ups available for new construction and remodel applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nora-nchr-634
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)