เผยแพร่สินค้าของคุณ
4" LED Iolite Round Deep Regress Trim (Damp Label)
Nora Lighting

4" LED Iolite Round Deep Regress Trim (Damp Label)

4" Iolite with 4" die cast aluminum adjustable deep round regress downlights. Aim down for general light or at 35º to highlight or wall wash a focal point with your choice of 25º, 38º or 60º beam spreads.

Features:
  • 4" aperture
  • 800 Lumens
  • High color rendition - CRI 95
  • 2700K, 3000K, and 4000K color temperatures
  • 60° beam spread installed with 25° and 38° reflectors included with each module.
  • 15º reflector available
  • Dimmable - 120V TRAIC or 120V/277V; 0-10V
  • Cree LED COB package
  • 4 finishes including matte powder white
  • 5-year limited warranty
  • cULus and Energy
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nora-nio-4rd
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)