เผยแพร่สินค้าของคุณ
6" Marquise LED Reflector, Wet Label
Nora Lighting

6" Marquise LED Reflector, Wet Label

Commercial grade LED High Lumen Downlights featuring deep cone reflectors. Dimmable Cree® LEDs and Cree® LED drivers for reliable performance. Available with 850, 1250 and 2000 lumen in 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and Comfort Dimming (2700K to 1800K) temperature and cULus listed. The Marquise Series is specifiable in 120V or 277V for light commercial, high end residential applications and offers dedicated EM housing back-ups for new construction and remodel applications.

FEATURES:
  • Latest Cree® technology; driver and ceramic LED package
  • Deep cone reflector, baffle, or decorative glass
  • 10.6W @ 850 / 15.75W @ 1250 Lumen / 20.62W @ 2000 Lumen
  • 97 Lumens per Watt and 65% efficacy
  • High color rendition - CRI 90+
  • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • Comfort Dim (2700K to 1800K) available with 850, 1250 Lumen and 2000 Lumen
  • Dimmable (850 & 1250 Triac; 2000, 0-10V)
  • cULus listed for wet location
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nora-nrm-611
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)