เผยแพร่สินค้าของคุณ
One-Circuit 12' Track System
Nora Lighting

One-Circuit 12' Track System

Nora Lighting's one circuit track system with miniature size and push in connector provides versatility for every lighting application. The system is designed and engineered for safety and easy installation.

SPECIFICATIONS:
  • Miniature extruded aluminum channel
  • Push-in connectors
  • Solid, 12-guage copper conductors in PVC insulators
  • Separate, full-length ground conductor
  • Available in white, black, silver and natural metal
  • Compatible with most common 3-wire systems
  • Rated for maximum of 2400 watts
  • Visual polarity groove indicates proper electrical installation
  • Size is only 11/16" high X 1-7/16" wide
  • Can be field cut to desired length
  • Includes dead end cap and mounting hardware
  • 120V line voltage only
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nora-nt-331
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spots and Tracklight Specialties
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)