เผยแพร่สินค้าของคุณ
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
    NorDan

    3D printed circular fixed light window in biocomposite

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(22 รีวิว)

    3D printed fixed light window with frame made of bio-composite with a high percentage of wood fibres.

    The Perfect Choice
    International innovation from NorDan, circular fixed light window produced in a large 3D printer using modern bio-composite material, i.e. sustainable additive manufacturing. The 3D printed circular windows from NorDan are of high quality and with sustainable material. From BIM model to 3D printing, the perfect digital twin. The diameter of the product goes from module 4 and up to module 12.

    Innovation
    An innovative, sustainable and high performing product which suits modern buildings of all sizes and designs. Swedish innovation at its best; product design by NorDan Sweden, production at NorDan Sweden, material from Swedish biomaterial producer and 3D printer from Swedish machine supplier.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NORDAN-3DCF
    • Product familyNorDan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์3D
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)