เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Pivot Window Horizontal
Marvin

Ultimate Pivot Window Horizontal

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)

The Marvin Pivot window is offered in both circle and oval shapes and provides a perfect design solution for unique spaces. Beautiful on its own or used with other windows, the pivot window offers versatility to match the rest of your project. The sash smoothly pivots open to a full 90 degrees.
Originally developed by Marvin Signature Services as a custom solution, this unique Marvin window is available by Special Order. See your Marvin dealer for more information on this specialty product.  Features:  Exclusive sash design pivots allowing air flow and access;  Perfect window solution for gables, cupolas, attics and other unique spaces;  Unique pivot system allows wide opening of up to 90-degrees from the closed position;  Available in both circular and oval shapes.

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin_sspv
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)