เผยแพร่สินค้าของคุณ
NTech Villa Fixed sash
NorDan
Archived

NTech Villa Fixed sash

Fixed window used in combination with opening windows to achieve a common glazing line. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NORDAN-TZ
  • Product familyNTech
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์NTech Villa
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (57)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)