เผยแพร่สินค้าของคุณ
FB 15 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends
Nordfab Ducting

FB 15 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 15° Pressed Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 30° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 315FB 15Deg R=1,5


สเปคสินค้า
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80151.5Galv0,9mm0,108210002889‍
    100151.5Galv0,9mm0,208210002894‍
    120151.5Galv0,9mm0,408210002899‍
    125151.5Galv0,9mm0,408210002904‍
    140151.5Galv0,9mm0,408210002909‍
    150151.5Galv0,9mm0,408210002914‍
    160151.5Galv0,9mm0,408210002919‍
    180151.5Galv0,9mm0,508210002924‍
    200151.5Galv0,9mm0,708210002929‍
    220151.5Galv0,9mm0,908210001408‍
    225151.5Galv0,9mm0,908210002938‍
    250151.5Galv0,9mm0,908210002943‍
    300151.5Galv0,9mm1,308210002953‍
    315151.5Galv0,9mm0,908210002958‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-15deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Product familyFB Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bends
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย