Nordfab manufactures ducting for use in dust, mist, and fume collection systems.
Our Quick-Fit® Manual Blast Gate allows quick, manual shut-off of a section of ductwork.
This blast gate (damper) is constructed of a cast aluminum body with a galvanized steel blade and a standard Quick-Fit (QF) connection collar, unless otherwise specified. The SS model is 100% Stainless Steel; body and blade are heavy duty 12 gauge.
Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with larger sizes and material / gauge options.
Quick-Fit has been used in a wide variety of applications, wherever dust collection or fine particulate transfer is required. Quick-Fit saves time and money on installation, is easy to clean out, is adaptable to existing ductwork, and is easily re-used during shop floor reconfigurations. Learn more about why Quick-Fit may be the best solution for you.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
คอสตาริกา |
แคนาดา |
แซงมาร์แตง |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |