เผยแพร่สินค้าของคุณ
QFS Segmented Bend, 15 Degree
Nordfab Ducting

QFS Segmented Bend, 15 Degree

QF sealed ducting offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
• Manufactured from galvanised steel or stainless steel with laser welded seams, which have smoother internal surfaces and provide greatly enhanced leak resistance, Nordfab ducting offers an unbeatable solution for all general purpose dust extraction duties.
• The Quick-Fit™ clip features a generously dimensioned sealing gasket held firmly in place by positive over-centre clamping action over the rolled collars at the duct ends to be joined. For added security, a locking pin may be inserted.
• All bends, branches, reducers, and other items with joints or collars are epoxy caulked. And when clipping the ductwork together, an additional nitrile gasket is placed between the parts to avoid leakage.

Custom radiuses available upon request.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg QFS Galv 0,7mm 350QF 15Deg R=1,5

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350151.5Galv0,7mm2,98210000671‍
    400151.5Galv0,7mm3,88210000676‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-15deg-qfs-segmented-bends
  • Product familyQFS Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bends
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย