เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 30° Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 160FLI 30Deg R=1,5

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,958210002497‍
    100301.5Galv0,9mm1,058210002502‍
    120301.5Galv0,9mm1,168210002507‍
    125301.5Galv0,9mm1,108210002512‍
    140301.5Galv0,9mm0,948210002517‍
    150301.5Galv0,9mm1,278210002522‍
    160301.5Galv0,9mm1,258210002527‍
    180301.5Galv0,9mm1,598210002532‍
    200301.5Galv0,9mm2,708210002537‍
    225301.5Galv0,9mm3,318210002542‍
    250301.5Galv0,9mm3,548210002547‍
    300301.5Galv0,9mm4,008210002552‍
    315301.5Galv0,9mm4,868210002557‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-30deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Product familyFB Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bends
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย