เผยแพร่สินค้าของคุณ
QF Pressed Bend, 45 Degree R=1,5
Nordfab Ducting

QF Pressed Bend, 45 Degree R=1,5

Duct Bends allow airflow direction change in a run of duct. Standard Quick-Fit (QF) Pressed Bends are available in 90°, 60°, 45°, 30° and 15° with Quick-Fit rolled ends. Nordfab Quick-Fit (QF) is a modular system of ductwork that allows easy installation into process ventilation / dust collection systems.ORDER EXAMPLE:Bend Pressed Galv 0,9mm 100QF 45Deg R=1,5

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100451.5Galv0,9mm0,38210000181‍
    125451.5Galv0,9mm0,48210000186‍
    140451.5Galv0,9mm0,48210000191‍
    150451.5Galv0,9mm0,58210000196‍
    160451.5Galv0,9mm0,68210000201‍
    180451.5Galv0,9mm0,98210000206‍
    200451.5Galv0,9mm1,08210000211‍
    224451.5Galv0,9mm1,68210000216‍
    250451.5Galv0,9mm1,68210000221‍
    300451.5Galv0,9mm2,38210000226‍
    315451.5Galv0,9mm2,48210000231‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-45-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • Product familyQF Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bends
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย