Nordfab® ducting is used in dust, mist, and fume collection systems. Contaminated air from machinery or processes is conveyed through the Flanged Pipe and other Nordfab ducting to a collector / filter, resulting in cleaner air in workspaces.
Nordfab® 10 gauge Flanged Duct Pipe is excellent for highly abrasive materials / high wear applications or other applications where dust collection ducting may need to be extra sturdy. 10 gauge material provides that extra durability.
Our 10 gauge Pipe has a plasma welded seam which provides a leak-free seal. Elimination of air leakage makes a dust collection system more efficient, providing savings on energy costs.
The rotational industry-standard Angle Flanges on our Flanged Pipes are retained by Van Stone lips on the pipe ends. Pipe length is nominally 5′.
Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with optional end types, larger sizes, and material / gauge options.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
คอสตาริกา |
แคนาดา |
แซงมาร์แตง |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |