เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flanged 45 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 45 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 45° FB Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 250FLI 45Deg R=1,5

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm1,048210002498‍
    100451.5Galv0,9mm1,148210002503‍
    120451.5Galv0,9mm1,318210002508‍
    125451.5Galv0,9mm1,288210002513‍
    140451.5Galv0,9mm1,188210002518‍
    150451.5Galv0,9mm1,558210002523‍
    160451.5Galv0,9mm1,558210002528‍
    180451.5Galv0,9mm1,988210002533‍
    200451.5Galv0,9mm3,058210002538‍
    225451.5Galv0,9mm3,358210002543‍
    250451.5Galv0,9mm4,028210002548‍
    300451.5Galv0,9mm5,508210002553‍
    315451.5Galv0,9mm5,638210002558‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-45deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Product familyFB Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bends
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย