เผยแพร่สินค้าของคุณ
FB 60 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends
Nordfab Ducting

FB 60 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 60° Pressed Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 150FB 60Deg R=1,5

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm0,308210002892‍
    100601.5Galv0,9mm0,408210002897‍
    120601.5Galv0,9mm0,608210002902‍
    125601.5Galv0,9mm0,608210002907‍
    140601.5Galv0,9mm0,708210002912‍
    150601.5Galv0,9mm0,708210002917‍
    160601.5Galv0,9mm0,708210002922‍
    180601.5Galv0,9mm1,208210002927‍
    200601.5Galv0,9mm1,308210002932‍
    220601.5Galv0,9mm1,708210002936‍
    225601.5Galv0,9mm1,708210002941‍
    250601.5Galv0,9mm1,908210002946‍
    300601.5Galv0,9mm2,408210002956‍
    315601.5Galv0,9mm2,508210002961‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-60deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Product familyFB Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bends
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย