เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 60° Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 90°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 125FLI 60Deg R=1,5

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm1,138210002499‍
    100601.5Galv0,9mm1,238210002504‍
    120601.5Galv0,9mm1,468210002509‍
    125601.5Galv0,9mm1,468210002514‍
    140601.5Galv0,9mm1,428210002519‍
    150601.5Galv0,9mm1,838210002524‍
    160601.5Galv0,9mm2,098210002529‍
    180601.5Galv0,9mm2,228210002534‍
    200601.5Galv0,9mm3,478210002539‍
    225601.5Galv0,9mm4,008210002544‍
    250601.5Galv0,9mm4,538210002549‍
    300601.5Galv0,9mm6,008210002554‍
    315601.5Galv0,9mm6,398210002559‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-60deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Product familyFB Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bends
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย