เผยแพร่สินค้าของคุณ
FB 60 Degree Segmented Bend
Nordfab Ducting

FB 60 Degree Segmented Bend

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 60° FB Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 450FB 60Deg R=1,5

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350601.5Galv0,9mm4,538210002966‍
    400601.5Galv0,9mm5,568210002971‍
    450601.5Galv0,9mm7,558210002976‍
    500601.5Galv0,9mm9,378210002981‍
    550601.5Galv0,9mm12,188210002986‍
    600601.5Galv0,9mm13,448210002991‍
    630601.5Galv0,9mm13,648210002996‍
    650601.5Galv0,9mm13,848210003001‍
    700601.5Galv0,9mm15,358210003006‍
    750601.5Galv0,9mm15,658210003011‍
    800601.5Galv0,9mm17,468210003016‍
    850601.5Galv0,9mm18,548210003021‍
    900601.5Galv0,9mm19,628210003026‍
    950601.5Galv0,9mm20,718210003031‍
    1000601.5Galv0,9mm21,788210003036‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-60deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Product familyFB Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bends
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย