เผยแพร่สินค้าของคุณ
QF Pressed Bend, 90 Degree R=1,5
Nordfab Ducting

QF Pressed Bend, 90 Degree R=1,5

Duct Bends allow airflow direction change in a run of duct. Standard Quick-Fit (QF) Pressed Bends are available in 90°, 60°, 45°, 30° and 15° with Quick-Fit rolled ends.

Nordfab Quick-Fit is a modular system of ductwork that allows easy installation into process ventilation / dust collection systems.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 100QF 90Deg R=1,5

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm0,48210000178‍
    100901.5Galv0,9mm0,58210000183‍
    125901.5Galv0,9mm0,88210000188‍
    140901.5Galv0,9mm0,98210000193‍
    150901.5Galv0,9mm1,18210000198‍
    160901.5Galv0,9mm1,28210000203‍
    180901.5Galv0,9mm1,68210000208‍
    200901.5Galv0,9mm1,98210000213‍
    224901.5Galv0,9mm2,48210000218‍
    250901.5Galv0,9mm3,08210000223‍
    300901.5Galv0,9mm3,28210000228‍
    315901.5Galv0,9mm5,08210000233‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-90-degree-pressed-bend-r-15
  • Product familyQF Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bends
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย