เผยแพร่สินค้าของคุณ
FB 90 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends
Nordfab Ducting

FB 90 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 90° Pressed Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 60°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 120FB 90Deg R=1,5


สเปคสินค้า
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm0,408210002893‍
    100901.5Galv0,9mm0,508210002898‍
    120901.5Galv0,9mm0,808210002903‍
    125901.5Galv0,9mm0,808210002908‍
    140901.5Galv0,9mm1,008210002913‍
    150901.5Galv0,9mm1,108210002918‍
    160901.5Galv0,9mm1,208210002923‍
    180901.5Galv0,9mm1,608210002928‍
    200901.5Galv0,9mm1,908210002933‍
    220901.5Galv0,9mm2,408210002937‍
    225901.5Galv0,9mm2,408210002942‍
    250901.5Galv0,9mm3,008210002947‍
    300901.5Galv0,9mm3,208210002957‍
    315901.5Galv0,9mm5,008210002962‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-90deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Product familyFB Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bends
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย