เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flanged 90 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 90 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 90° FB Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 60°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 315FLI 90Deg R=1,5

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm1,538210002500‍
    100901.5Galv0,9mm1,438210002505‍
    120901.5Galv0,9mm1,768210002510‍
    125901.5Galv0,9mm1,768210002515‍
    140901.5Galv0,9mm2,028210002520‍
    150901.5Galv0,9mm2,108210002525‍
    160901.5Galv0,9mm2,108210002530‍
    180901.5Galv0,9mm2,398210002535‍
    200901.5Galv0,9mm4,248210002540‍
    225901.5Galv0,9mm4,808210002545‍
    250901.5Galv0,9mm5,368210002550‍
    300901.5Galv0,9mm7,508210002555‍
    315901.5Galv0,9mm7,878210002560‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-90deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Product familyFB Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bends
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย