เผยแพร่สินค้าของคุณ
FB Y-Branch 60 Degree
Nordfab Ducting

FB Y-Branch 60 Degree

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. FB Y-Branches (Breeches piece) are easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge on each end.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,7 or 0,9 mm
- Standard 60° angle
- MFL also available
- When ordering please specify øA, øB and øC dimensions
- Available in sizes Ø 100-800 mm, see 60° article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Branch Y Galv 0,7mm 180FB 160FB 160FB 60Deg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-fb-y-branch
  • Product familyFB Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Branches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย