Nordfab manufactures ducting for use in dust, mist, and fume collection systems.
The Nordfab Quick-Fit® Sleeve, formerly known as the Adjustable Nipple, is used to quickly provide variable length adjustments in ducting lines of QF® Pipe, typically when the length to be spanned is less than a standard 5’ Pipe. QF Sleeve seams are laser welded, preventing leakage, providing a more efficient dust collection system.
Black nitrile O-ring is included. Specify Red silicone O-ring if needed (additional cost) for higher temperature applications.
Quick-Fit ducting components are adaptable to your existing ductwork and Quick-Fit has been used in a wide variety of applications, wherever dust collection or fine particulate transfer is required.
Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with material / gauge options.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
คอสตาริกา |
แคนาดา |
แซงมาร์แตง |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |