เผยแพร่สินค้าของคุณ
QF Dropout Box
Nordfab Ducting

QF Dropout Box

The Drop Out Box stops large wood chips in the airstream. Inside the duct, deflectors knock chips downward into the built-in hopper.

ORDER EXAMPLE:
Drop Out Box Galv 500QF

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    160Galv48011,68210001915‍
    200Galv60016,58210001916‍
    250Galv75023,68210001917‍
    315Galv945358210001918‍
    350Galv105067,88210001919‍
    400Galv120067,88210001920‍
    450Galv1350858210001921‍
    500Galv150098,38210001922‍
    560Galv1500120,28210001923‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-qf-dropout-box
  • Product familyQF Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย