เผยแพร่สินค้าของคุณ
QFS Machine Adapter Expanded
Nordfab Ducting

QFS Machine Adapter Expanded

Allows quick connection of QFS ductwork to machine ports.

Nordfab QFS Sealed Duct
• QF sealed ducting offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
• Manufactured from galvanised steel or stainless steel with laser welded seams, which have smoother internal surfaces and provide greatly enhanced leak resistance, Nordfab ducting offers an unbeatable solution for all general purpose dust extraction duties.
• The Quick-Fit™ clip features a generously dimensioned sealing gasket held firmly in place by positive over-centre clamping action over the rolled collars at the duct ends to be joined. For added security, a locking pin may be inserted.
• All bends, branches, reducers, and other items with joints or collars are epoxy caulked. And when clipping the ductwork together, an additional nitrile gasket is placed between the parts to avoid leakage.

ORDER EXAMPLE:
Adapter Machine Expanded QFS Galv 0,7mm 125QF L=130mm

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm1300,258210000038‍
    100Galv0,7mm1300,38210000039‍
    125Galv0,7mm1300,388210000040‍
    140Galv0,7mm1300,438210000041‍
    150Galv0,7mm1300,458210000042‍
    160Galv0,7mm1300,488210000043‍
    180Galv0,7mm1300,588210000044‍
    200Galv0,7mm1300,638210000045‍
    224Galv0,7mm1300,78210000046‍
    250Galv0,7mm1300,88210000047‍
    300Galv0,7mm1300,988210000048‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-qfs-machine-adapter-expanded
  • Product familyQFS Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adapters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย