Quick-Fit® 18 gauge Elbows have rolled ends for use with Quick-Fit Clamps, allowing quick assembly / disassembly and relocation. Learn more about the advantages of Quick-Fit ducting.
Available in 90°, 60°, 45°, and 30° with a radius of 1.5. Other CLRs available upon request. Long radius 18ga elbows are also available.
Heavier gauge construction may be the solution to reduce the frequency and cost of replacing worn-through elbows in high wear applications.
Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with larger sizes and material / gauge options. Interior buffing available upon request for additional cost.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
คอสตาริกา |
แคนาดา |
แซงมาร์แตง |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |