เผยแพร่สินค้าของคุณ
QF Manual Diverter Valve
Nordfab Ducting

QF Manual Diverter Valve

Nordfab manufactures ducting for use in dust, mist, and fume collection systems.

Our QF® Manual Diverter Valves provide a high efficiency, economical method of diverting the flow of material or air.

  • Constructed of heavy 3/16” thick, painted black metal, with welded seams. Supplied with heavy duty flange bearings, and rubber seal in door.
  • 45º angle only.
  • Reverse flow available upon request.
  • Available in carbon steel and 304SS (as shown below) or optional 316SS
  • Available with flanged ends in diameters up to 24", and other various end types
  • Optional collar material gauges 18, 16, 14 and 12

Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with material / end type options.

สเปคสินค้า
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.us-qf-manual-diverter-valve
    • Product familyQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diverter Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Dust Collection
    • IFC classificationDuct Fitting
    • รหัส ETIMEG015540
    • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
    • OmniClass Number23-33 49 00
    • OmniClass TitleHVAC Ductwork

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    แซงมาร์แตง
    เบลีซ
    เบอร์มิวดา
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

    สินค้าใกล้เคียง