เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
nordhem-fi/products/5696f146-0e79-40a3-b769-fe080e0e08e6
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ที่เก็บของ
HÄSTEVIK TOWEL WARMER 790X500 MM ELECTRIC 55W
Available in สหรัฐอเมริกา
Nordhem-FI
ติดตาม
HÄSTEVIK TOWEL WARMER 790X500 MM ELECTRIC 55W
Elegant and timeless Nordhem-towel radiators provide the functionality and warmth to the bathroom. Towel warmers are available with the use of water or a network connection to a battery or electrical connection.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
LNHRE0850
Product family
Towel warmers
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Hästevik
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2014-02-11
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
790
กว้าง (มิลลิเมตร)
500
ความลึก (มิลลิเมตร)
120
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.laattapiste.fi/tuotteet/?product=LNHRE0850
คู่มือการติดตั้ง
http://www.nordhem.se/Portals/0/Produkter/Handdukstorkar/Hastevik/Monteringsanvisning-H%C3%A4stevik-20120813-1.1.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.nordhem.se/Portals/0/Produkter/Handdukstorkar/Hastevik/Produktblad-HRE0850-20120816-1.0.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Stainless steel
วัสดุรอง
Stainless steel
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
สินค้าใกล้เคียง
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด