เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
    Nordlux
    Archived

    Kaito Pro 40 LED ceiling light

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)

    With Alba Pro, Bønnelycke MDD has created a ceiling fixture that breaks with tradition. A ceiling fixture where design and innovation merge into something greater. The shape stands out as sharp, modern and as a uniform, luminous surface. The functional kip joint, made from brass, adds an elegant superiority to the design. Fixed 24W LED panel. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kaito_Pro_40
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Ceiling
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)385
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.44
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (15)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)