Nordpeis Helsinki is a stylish heat-retaining fireplace, providing long and pleasant heat emission up to 21 hours. The core is comprised of heat-retaining PowerStone™, and the smoke is led through channels also made of PowerStone™, capturing the heat and optimizing the energy from the firewood. Helsinki is custom made to withstand the weight of a chimney with direct ventilation (DV). It has an integrated firewall, meaning it can be placed directly against a combustible wall.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
นอร์เวย์ |
โปรตุเกส |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
เยอรมนี |
สเปน |
สวีเดน |
ออสเตรีย |
อิตาลี |