เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)
    An elegant wood burning fireplace suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Lisboa is a narrow fireplace that takes very little floor space. Lisboa has an integrated firewall to the rear which allows it to be placed directly against a wall of combustible material. The stove has glass on three sides providing good view of the fire from three sides and a decorative wood compartment.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nordpeis_lisboa
    • Product familyFireplaces
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lisboa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1630
    • กว้าง (มิลลิเมตร)413
    • ความลึก (มิลลิเมตร)452
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)121
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สเปน
    สวีเดน
    ออสเตรีย
    อิตาลี