เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monaco High fireplace
Monaco High fireplace
    Nordpeis

    Monaco High fireplace

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(15 รีวิว)

    The Nordpeis Monaco High is a large, beautiful fire with angled inserts and hidden air vents in the base, which give a clean appearance. The fire has an exclusive guillotine door and an excellent view of the flames from three sides. The insert for the Monaco is placed high in the surrounding and can be combined with a firewood niche.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nordpeis_monaco_high_fireplace
    • Product familyFire places
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monaco
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)770
    • ความลึก (มิลลิเมตร)508
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)388
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สเปน
    สวีเดน
    ออสเตรีย
    อิตาลี