เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)
Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)
    Norema

    Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)

    Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
    สเปคสินค้า
    • Corner base cabinet with shelves. 80cm wide cabinet with 40cm door
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.0172060080
    • Product familyLine
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Corner base cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)704
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)565
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองMFC board
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)