เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
norema/products/eca8d55b-208c-4ad1-8299-9f2aa5ec947b
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
ตู้ครัว
Base cabinet 40cm Line (2429040)
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Norema
ติดตาม
Base cabinet 40cm Line (2429040)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Base cabinet with 4 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
0172429040
Product family
Line
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Base cabinet
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2024-05-13
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
704
กว้าง (มิลลิเมตร)
400
ความลึก (มิลลิเมตร)
565
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.norema.no/
คู่มือการติดตั้ง
https://www.norema.no/
วีดีโอการใช้งาน
https://www.norema.no/
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.norema.no/
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.norema.no/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
MDF
วัสดุรอง
MFC board
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
35.14
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - ตู้ครัว
IFC classification
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
พื้นที่การขาย
ยุโรป
นอร์เวย์
สินค้าใกล้เคียง
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
ดาวน์โหลด
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
ดาวน์โหลด
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
ดาวน์โหลด
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
ดาวน์โหลด
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
ดาวน์โหลด
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
ดาวน์โหลด