เผยแพร่สินค้าของคุณ
SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53
SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53
SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53
SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53
    Norgips
    Archived

    SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53

    With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight, non-load bearing walls can be achieved. The Db+ wall system is tested both theoretically and practically, and subject to a variety of wall types with well-documented properties. This makes it easy to choose the type of wall that is needed for all types of aplications. The feature set, combined with quick and easy installation, has made Norgips wall system popular, and with a wide range of applications. The system is also suitable for renovation work. Moreover, it can be used for special designs like curved walls, x-ray shielding, burglary etc.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SE-C120-dB-1-1U-1U-1-M45-NO
    • Product familyWalls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์W112
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)175
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWallboard
    • UNSPSC code30161501
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
    • OmniClass Number23-13 13 11 19
    • OmniClass TitleGypsum