เผยแพร่สินค้าของคุณ
OOBAMBOO™ swing gate
OOBAMBOO™ swing gate
OOBAMBOO™ swing gate
    Normaclo

    OOBAMBOO™ swing gate

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(8 รีวิว)
    Les portails pivotants OOBAMBOO™ créent l'harmonie parfaite avec la clôture et s'intègrent dans le projet architectural global. Les barreaux sont soudés en applique sur le cadre du portail selon le design OOBAMBOO™. Hauteurs disponibles : 1 m / 1.25 m / 1.50 m / 1.75 m / 2 m / 2.25 m / 2.40 m Largeurs disponibles : 1 m / 1.50 m (portillon) / 2 m / 3 m / 4 m / 5 m / 6 m (2 vantaux)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NOR010003
    • Product familyDouble swing gates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์OOBAMBOO™ swing gate
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว