เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency Lighting GS
Emergency Lighting GS
    Normagrup

    Emergency Lighting GS

    GS family: the essence of Normalux in one luminaire.

    The GS family represents all the values we stand for—simple yet distinctive design, reliability, efficiency, and versatility. It captures the spirit of Normalux in a single luminaire.

    By using the G-AMS accessory, its IP rating can be increased to IP65, enabling a single product to meet the demands of multiple project types while reducing stock complexity. The GS can also be used as an exit sign, suitable for both ceiling and wall installations.

    Highlights:

    • Clean and functional design with character
    • Reliable, efficient, and versatile performance
    • IP65 protection with G-AMS accessory
    • Reduces need to stock multiple models
    • Dual-use: exit sign for ceiling or wall mounting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alumbrado-emergencia-gs
    • Product familyGS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alumbrado emergencia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)252
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)