เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
    NORSUD

    Steel Wheel Guide

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
    When positioned in front of your transhipment docks, the wheel guides allows the truck to be positioned in the axis of the dock in order to protect your buildings and facilities. The wheel guides delimits the docks and the footpaths ensuring the protection of individuals. Steel wheel guides, two versions are available: - Sealed in the concrete - Pegged directly on the ground
    สเปคสินค้า
    • Economic - Simple - Sturdy
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.guide-roue-acier
    • Product familyDock protections, protection des quais, guidage camion
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steel wheel guides, guide roue
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)270
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_16
    • Uniclass 2015 DescriptionFixed traffic and protective barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code34 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVehicle Barriers
    • OmniClass Number23-39 11 11 15
    • OmniClass TitleTraffic Barriers
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (39)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (29)