เผยแพร่สินค้าของคุณ
Telescopic Leveller
Telescopic Leveller
Telescopic Leveller
    NORSUD

    Telescopic Leveller

    The 1000 mm telescopic leveler makes your transshipment operations safer. Thanks to its adjustable lip, it allows to safely optimize the loading and unloading of the last pallets. Coupled with a 500 mm projection (including bumpers), it offers the possibility of creating a refuge area between the two bumpers and the platform, thus reducing the risk of accidents by crushing. This product is available as standard or custom
    สเปคสินค้า
    • ED 6059 compliant - Secures the flow of goods - 500 mm refuge area compatible
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.niveleur-telescopique
    • Product familyDock equipment, équipements de quai, systéme de transbordement
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dock levelers, niveleur télescopique
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_23
    • Uniclass 2015 DescriptionDock levellers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Levelers
    • OmniClass Number23-23 23 13
    • OmniClass TitleDock Levelers
    • CSI UniFormat II CodeE1030
    • CSI UniFormat II TitleVehicular Equipment