เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall cabinet USK6H painted white door
Novart

Wall cabinet USK6H painted white door

Painted white door. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
สเปคสินค้า
  • Wall cabinet with 3 shelves.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.USK6H969s
  • Product familyPainted door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)864
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองMFC board
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.94
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฟินแลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)