เผยแพร่สินค้าของคุณ
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
    National Guard Products

    National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    NGP extruded aluminum commercial saddle threshold. 424 is UL10C and UL 10B classified for fire doors and ADA compliant.

    • ANSI/BHMA Certified as listed in Products Directory
    • #10 x 1 1/2" FH Zinc Plated Wood Screws Provided
    • Extruded Aluminum

    As Featured On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.National-Guard-Products-424-Aluminum-Thresholds-36inches
    • Product familyThresholds
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)0.5
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อื่นๆ
    • OmniClass Number23-17 19 15 13
    • OmniClass TitleThresholds

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (5)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)